VCBL-G-K2 120x50x100 ST
Część nr.: 10.01.12.00055
Blok podciśnieniowy
for | Two-circuit vacuum system |
Dimension (LxW) | 120 x 50 |
Height H | 100 (mm) |
Additional function vacuum block | Hose sleeves |
Hose inner diameter (recom.) d | 9 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
B | 50 mm |
B1 | 117 mm |
d | 10 mm |
H | 100 mm |
H2 | 63 mm |
L | 120 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Weight | 0,63 kg |
Dokumentacja
Dokumentacja