Schmalz

주문 정보

The vacuum block VCBL-R is delivered assembled. The product consists of: 

  • Top sealing frame type VCDR 
  • Main body made of plastic 
  • Bottom sealing frame 

Available spare parts: touch valve, locking angle and screws, seals and friction pads

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

VCBL-R 160x160x45 30/50 TV

부품 번호.: 10.01.12.02670

Vacuum block for grid tables

Dimension (LxW)160 x 160
Length L160 (mm)
Width B160 (mm)
Height H45 (mm)
Grid30/50
Recommended slot width x slot depth [mm]6,5/7,5
Additional function vacuum blockTouch valve
디자인 데이터
Design image
속성
B 160  mm
H 45  mm
L 160  mm
기술 데이터
속성
Grid 30/50
Weight 0.86  kg
관련 문서

예비 부품

제품 추천제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동