VCBL-R 160x160x45 30/50 TV
Część nr.: 10.01.12.02670
Blok podciśnieniowy do stołu rastrowego z czujnikiem krańcowym
Dimension (LxW) | 160 x 160 |
Length L | 160 (mm) |
Width B | 160 (mm) |
Height H | 45 (mm) |
Grid | 30/50 |
Recommended slot width x slot depth [mm] | 6,5/7,5 |
Additional function vacuum block | Touch valve |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
B | 160 mm |
H | 45 mm |
L | 160 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Grid | 30/50 |
Weight | 0,86 kg |
Dokumentacja
Dokumentacja