- 새로운
VCBL-B-HD 128x75x48 S-360-15 TV
부품 번호.: 10.01.12.05396
Vacuum block
Dimension (LxW) | 128x75 |
Height H | 48 (mm) |
Additional function vacuum block | Touch valve |
디자인 데이터
디자인 데이터

속성 | 값 |
---|---|
B | 75 mm |
B1 | 135 mm |
H | 48 mm |
L | 128 mm |
L1 | 138 mm |
관련 문서
관련 문서
부품 번호.: 10.01.12.05396
Vacuum block
Dimension (LxW) | 128x75 |
Height H | 48 (mm) |
Additional function vacuum block | Touch valve |
속성 | 값 |
---|---|
B | 75 mm |
B1 | 135 mm |
H | 48 mm |
L | 128 mm |
L1 | 138 mm |