Schmalz

Instrucciones de pedido

La ventosa de bloque VCBL-B-HD se suministra montada. El producto consiste en: 

  • placa de ventosa giratoria
  • cuerpo base de aluminio

Repuestos disponibles: válvula palpadora, junta de esponja, placa de ventosa, tornillo M10, anillo toroidal

Volver a la familia de productos
Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.
  • NUEVO

VCBL-B-HD 128x75x48 S-360-15 TV

N° de artículo: 10.01.12.05396

Ventosas de bloque

Dimensión (LxAn)128x75
Altura H48 (mm)
Función adicional ventosa de bloqueVálvula palpadora
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
B 75  mm
B1 135  mm
H 48  mm
L 128  mm
L1 138  mm
Documentación

Piezas de repuesto

Recomendaciones de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta