SSD 37-42 ST-VZ
부품 번호.: 10.07.10.00019
Hose clamp for securing wire-reinforced hoses
산업: 일반
| Clamping range [mm] | 37.0 ... 42.0 mm |
| Material | Steel |
| Surface | galvanised |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| d1 | 37 mm |
| d2 | 42 mm |
| L | 13 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Clamping range [mm] | 37.0 ... 42.0 mm |
| Material | Steel |
| Weight | 17 g |
| Product family | SSB / SSD |
관련 문서
관련 문서