Schmalz

주문 정보

Vacuum/compressed air hose VSL is delivered in the desired length.

Available accessories: hose clamp

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

VSL 41-35 PVC-PS GR

부품 번호.: 10.07.09.00010

Hose for vacuum and compressed-air systems

산업: 일반

Outside diameter D41 (mm)
Internal diameter d35 (mm)
Length max.50 (m)
Material hosePVC with PVC-spiral
Bending radius min.65 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.50 ... 0.50 bar
Operating temperature-20 ... 70 °C
Colorgrey
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
d 35  mm
D 41  mm
기술 데이터
속성
Weight 16,000  g
Product family VSL
Double and four head suction cups
Note: Operating pressure: In reference to media and ambient temperature of + 20 °C Min. bending radius: Referred to the inner side of the hose bend in a static state Max. length: Please indicate the tube length when placing the order!
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동