VSL 41-35 PVC-PS GR
Osanro: 10.07.09.00010
Hose for vacuum and compressed-air systems
Toimialat: Yleiskäyttö
| Outside diameter D | 41 (mm) |
| Internal diameter d | 35 (mm) |
| Length max. | 50 (m) |
| Material hose | PVC with PVC-spiral |
| Bending radius min. | 65 (mm) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.50 ... 0.50 bar |
| Operating temperature | -20 ... 70 °C |
| Color | grey |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d | 35 mm |
| D | 41 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Weight | 16 000 g |
| Product family | VSL |
| Double and four head suction cups |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi