VSL 41-35 PVC-PS GR
Część nr.: 10.07.09.00010
Hose for vacuum and compressed-air systems
Branże: Uniwersalne
| Outside diameter D | 41 (mm) |
| Internal diameter d | 35 (mm) |
| Length max. | 50 (m) |
| Material hose | PVC with PVC-spiral |
| Bending radius min. | 65 (mm) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.50 ... 0.50 bar |
| Operating temperature | -20 ... 70 °C |
| Color | grey |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d | 35 mm |
| D | 41 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Weight | 16 000 g |
| Product family | VSL |
| Double and four head suction cups |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja