VSL 41-35 PVC-PS GR
Číslo dílu.: 10.07.09.00010
Hose for vacuum and compressed-air systems
Odvětví: Universal
| Outside diameter D | 41 (mm) |
| Internal diameter d | 35 (mm) |
| Length max. | 50 (m) |
| Material hose | PVC with PVC-spiral |
| Bending radius min. | 65 (mm) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.50 ... 0.50 bar |
| Operating temperature | -20 ... 70 °C |
| Color | grey |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d | 35 mm |
| D | 41 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Weight | 16 000 g |
| Product family | VSL |
| Category | Double and four head suction cups |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace