SSD 37-42 ST-VZ
Onderdeelnr.: 10.07.10.00019
Slangklem voor borging van met draad versterkte slangleidingen
Industriesegmenten: Universeel
| Clamping range [mm] | 37,0 ... 42,0 mm |
| Material | Steel |
| Surface | verzinkt |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d1 | 37 mm |
| d2 | 42 mm |
| L | 13 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Clamping range [mm] | 37,0 ... 42,0 mm |
| Material | Steel |
| Weight | 17 g |
| Product family | SSB / SSD |
Documentatie
Documentatie