VSL 42-32 PU-DS-AS TR
부품 번호.: 10.07.09.00036
Hose for vacuum and compressed-air systems
산업: 일반
| Outside diameter D | 42 (mm) |
| Internal diameter d | 32 (mm) |
| Length max. | 20 (m) |
| Material hose | PU, wire spiral, antistatic |
| Bending radius min. | 25 (mm) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -1.00 ... 3.77 bar |
| Operating temperature | -40 ... 90 °C |
| Color | Transparent |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| d | 32 mm |
| D | 42 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Design hose type | 42-32 |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -1.00 ... 3.77 bar |
| Operating temperature | -40 ... 90 °C |
| Bending radius min. | 25 mm |
| Length max. | 20 m |
| Weight / Meter | 440 g/m |
| Weight / Meter | 0.44 kg/m |
| Material hose | PU, wire spiral, antistatic |
| Product family | VSL |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서