VSL 42-32 PU-DS-AS TR
Osanro: 10.07.09.00036
Hose for vacuum and compressed-air systems
Toimialat: Yleiskäyttö
| Outside diameter D | 42 (mm) |
| Internal diameter d | 32 (mm) |
| Length max. | 20 (m) |
| Material hose | PU, wire spiral, antistatic |
| Bending radius min. | 25 (mm) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -1.00 ... 3.77 bar |
| Operating temperature | -40 ... 90 °C |
| Color | Transparent |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d | 32 mm |
| D | 42 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Design hose type | 42-32 |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -1.00 ... 3.77 bar |
| Operating temperature | -40 ... 90 °C |
| Bending radius min. | 25 mm |
| Length max. | 20 m |
| Weight / Meter | 440 g/m |
| Weight / Meter | 0,44 kg/m |
| Material hose | PU, wire spiral, antistatic |
| Product family | VSL |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi