VSL 42-32 PU-DS-AS TR
Część nr.: 10.07.09.00036
+Vacuümslang VSL 42-32 PU-DS-AS
Branże: Uniwersalne
| Outside diameter D | 42 (mm) |
| Internal diameter d | 32 (mm) |
| Length max. | 20 (m) |
| Material hose | PU, wire spiral, antistatic |
| Bending radius min. | 25 (mm) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -1.00 ... 3.77 bar |
| Operating temperature | -40 ... 90 °C |
| Color | Transparent |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d | 32 mm |
| D | 42 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Design hose type | 42-32 |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -1.00 ... 3.77 bar |
| Operating temperature | -40 ... 90 °C |
| Bending radius min. | 25 mm |
| Length max. | 20 m |
| Weight / Meter | 440 g/m |
| Weight / Meter | 0,44 kg/m |
| Material hose | PU, wire spiral, antistatic |
| Product family | VSL |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja