FSTF G1/2-AG 50
부품 번호.: 10.01.02.01012
Spring plunger with damping, height compensation and flexible mounting
산업: 목재 | 일반
| Suction cup connection | G1/4"-F |
| alternative suction cup connection | |
| Product family | FSTF |
| alternative vacuum connection | |
| Spring stroke Z | 50 (mm) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 32.3 mm |
| B1 | 54.6 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | G1/2"-M |
| G3 | M20x1.5-M |
| G4 | G1/4"-F |
| H | 168 mm |
| H2 | 85 mm |
| H3 | 17.5 mm |
| H4 | 60 mm |
| L | 60 mm |
| LG1 | 10 mm |
| LG2 | 12 mm |
| LG3 | 10 mm |
| LG4 | 10 mm |
| SW1 | 24 mm |
| SW2 | 32 mm |
| Z (Stroke) | 50 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Spring rate | 0.57 N/mm |
| Spring pretension | 17.6 N |
| Spring force center | 31.75 N |
| Vertical load | 2,500 N |
| Horizontal load | 800 N |
| alternative suction cup connection | |
| alternative vacuum connection | |
| Weight | 246 g |
| Operating temperature | 0 ... 50 °C |
| Product family | FSTF |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서