Schmalz

Bestelinformatie

Spring plunger FSTF is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available accessories: mounting set

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

FSTF G1/2-AG 50

Onderdeelnr.: 10.01.02.01012

Veerstoter met demping, hoogtecompensatie en flexibele houder

Industriesegmenten: Hout | Universeel

Suction cup connectionG1/4"-IG
alternative suction cup connectionG1/2"-AG
Product familyFSTF
alternative vacuum connectionG1/4"-IG
Spring stroke Z50 (mm)
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 32,3  mm
B1 54,6  mm
G1 G1/4"-F
G2 G1/2"-AG
G3 M20x1.5-M
G4 G1/4"-F
H 168  mm
H2 85  mm
H3 17,5  mm
H4 60  mm
L 60  mm
LG1 10  mm
LG2 12  mm
LG3 10  mm
LG4 10  mm
SW1 24  mm
SW2 32  mm
Z (Stroke) 50  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Spring rate 0,57  N/mm
Spring pretension 17,6  N
Spring force center 31,75  N
Vertical load 2.500  N
Horizontal load 800  N
alternative suction cup connection G1/2"-AG
alternative vacuum connection G1/4"-IG
Weight 246  g
Operating temperature 0 ... 50 °C
Product family FSTF
Note: Spring force: Referred to 50 % of operating stroke Vertical loading: Maximum static loading Horizontal stress: The specification of the horizontal stress refers to the lower edge of the plunger with extended spring. It is a maximum static stress and it impairs the spring compression and extension in horizontal position
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen