Schmalz

Veerplunjer FSTF

Slag 50 mm

Ga direct naar de producten

Variabele montagemogelijkheden maken een flexibele en snelle aanpassing aan de toepassing mogelijk

Aanpassing aan alle gangbare aluminium profielsystemen mogelijk dankzij geïntegreerde bevestigingsmogelijkheden

Robuuste en gewichtsgeoptimaliseerde geleiding en montageblok van spuitgietkunststof

Ontwerp
  • Kunststof montageblok (2) met geïntegreerde stotergeleiding (geen extra schuifbus)
  • Aansluitschroefdraad voor zuiggrijpers (4)
  • Aansluitschroefdraad voor de vacuümleiding (1)
  • Onderste dempingsveer (3)
  • Stoterstang van hoge sterkte aluminiumlegering met geïntegreerde antiblokkeerbeveiliging tegen veerbreuk
  • Montage met "Standaard" of "Comfort" montagekit op aluminium profiel
Technische gegevens
  • Aansluiting zuignap: G1/2
  • Slag: 50 mm
  • Variabel bevestigingssysteem
  • Geïntegreerde vacuümbegeleiding
Industriesegmenten
  • •Hout
  • •Universeel
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
Thread G2
Thread G3
Spring stroke Z
Product family
Sector

1 - 2 van 2 resultaten

FSTF G1/2-AG 50

Onderdeelnr.: 10.01.02.01012

Veerstoter met demping, hoogtecompensatie en flexibele houder

Industriesegmenten: Universeel | Hout

Suction cup connectionG1/4"-IG
alternative suction cup connectionG1/2"-AG
Product familyFSTF
alternative vacuum connectionG1/4"-IG
Spring stroke Z50 (mm)
FSTF G1/2-AG 50 VG

Onderdeelnr.: 10.01.02.01013

Veerstoter met demping, hoogtecompensatie en flexibele houder

Industriesegmenten: Universeel | Hout

Suction cup connectionG1/4"-IG
alternative suction cup connectionG1/2"-AG
Product familyFSTF
alternative vacuum connectionG1/4"-IG
Spring stroke Z50 (mm)
Shape mounting elementswith anti-rotation guard

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.