Schmalz

Federstößel FSTF

Hub 50 mm

Direkt zu den Produkten

Variable Befestigungsmöglichkeit erlaubt flexible und schnelle Anpassung an die Anwendung

Dank integrierter Befestigungsmöglichkeit Adaption an alle gängigen Alu-Profilsysteme möglich

Robuster und gewichtsoptimierter Führungs- und Befestigungsblock aus Kunststoff-Spritzguss

Aufbau
  • Befestigungsblock aus Kunststoff (2) mit integrierter Stößelführung (keine zusätzliche Gleitbuchse)
  • Anschlussgewinde für Sauggreifer (4)
  • Anschlussgewinde für Vakuum-Zuleitung (1)
  • Untere Dämpfungsfeder (3)
  • Stößelstange aus hochfester Aluminium-Legierung mit integrierter Antiblock-Einrichtung zum Schutz gegen Federbruch
  • Montage durch Befestigungssatz "Standard" oder "Komfort" an Aluminium-Profil
Technische Daten
  • Saugeranbindung: G1/2"
  • Hub: 50 mm
  • Variables Befestigungssystem
  • Integrierte Vakuum-Führung
Branchen
  • •Holz
  • •Universal
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Gewinde G1
Gewinde G2
Federweg Z
Produktfamilie
Branchenzuordnung

1 - 2 von 2 Ergebnissen

FSTF G1/2-AG 50

Art-Nr.: 10.01.02.01012

Federstößel mit Dämpfung, Höhenausgleich und flexiblem Halter

Branchen: Universal | Holz

SaugeranschlussG1/4"-IG
alternativer Sauger-AnschlussG1/2"-AG
ProduktfamilieFSTF
alternativer Vakuum-AnschlussG1/4"-IG
Federweg Z50 (mm)
FSTF G1/2-AG 50 VG

Art-Nr.: 10.01.02.01013

Federstößel mit Dämpfung, Höhenausgleich und flexiblem Halter

Branchen: Universal | Holz

SaugeranschlussG1/4"-IG
alternativer Sauger-AnschlussG1/2"-AG
ProduktfamilieFSTF
alternativer Vakuum-AnschlussG1/4"-IG
Federweg Z50 (mm)
Bauform Befestigungselementeverdrehgesichert

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb