Schmalz

스프링 플런저 FSTF

스트로크 50mm

제품으로 바로 이동

다양한 마운팅 옵션을 통해 애플리케이션에 유연하고 빠르게 적응할 수 있습니다.

통합 된 고정 옵션 덕분에 모든 일반적인 알루미늄 프로파일 시스템에 적용 할 수 있습니다.

사출 성형 플라스틱으로 제작 된 견고하고 무게에 최적화 된 가이드 및 마운팅 블록

디자인
  • 통합 태핏 가이드가있는 플라스틱 마운팅 블록 (2) (추가 슬라이드 부싱 없음)
  • 흡입 컵 연결 나사 (4)
  • 진공 공급 라인 용 연결 나사 (1)
  • 하부 댐핑 스프링 (3)
  • 고강도 알루미늄 합금으로 제작 된 푸시로드와 스프링 파손 방지를위한 블록 방지 장치가 통합됨
  • 알루미늄 프로파일에 "Standard"또는 "Comfort"장착 키트를 사용하여 장착
기술 데이터
  • 흡입 컵 연결 : G1 / 2 "
  • 스트로크 : 50mm
  • 가변 체결 시스템
  • 통합 진공 가이드
산업
  • •목재
  • •일반
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Thread G1
Thread G2
Thread G3
Spring stroke Z
Product family
산업 분야

결과 2 중 1 - 2개

FSTF G1/2-AG 50

부품 번호.: 10.01.02.01012

Spring plunger with damping, height compensation and flexible mounting

산업: 일반 | 목재

Suction cup connectionG1/4"-F
alternative suction cup connection
Product familyFSTF
alternative vacuum connection
Spring stroke Z50 (mm)
FSTF G1/2-AG 50 VG

부품 번호.: 10.01.02.01013

Spring plunger with damping, height compensation and flexible mounting

산업: 일반 | 목재

Suction cup connectionG1/4"-F
alternative suction cup connection
Product familyFSTF
alternative vacuum connection
Spring stroke Z50 (mm)
Shape mounting elementswith anti-rotation guard

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.