Schmalz

Tłok sprężynowy FSTF

Suw 50 mm

Przejdź bezpośrednio do produktów

Zmienne opcje montażu pozwalają na elastyczne i szybkie dostosowanie do aplikacji

Adaptacja do wszystkich popularnych systemów profili aluminiowych możliwa dzięki zintegrowanym możliwościom mocowania

Wytrzymała i zoptymalizowana wagowo prowadnica i blok montażowy wykonane z tworzywa sztucznego formowanego wtryskowo

Projekt
  • Plastikowy blok montażowy (2) ze zintegrowaną prowadnicą popychacza (bez dodatkowej tulei ślizgowej)
  • Gwint przyłączeniowy przyssawek (4)
  • Gwint przyłączeniowy dla podciśnieniowego przewodu zasilającego (1)
  • Niższa sprężyna tłumiąca (3)
  • Popychacz wykonany z wysokowytrzymałego stopu aluminium z wbudowanym urządzeniem przeciwblokującym, zabezpieczającym przed pęknięciem sprężyny
  • Montaż za pomocą zestawu montażowego "Standard" lub "Comfort" na profilu aluminiowym
Dane techniczne
  • Przyłącze ssawki: G1/2
  • Skok: 50 mm
  • System zmiennego mocowania
  • Zintegrowana prowadnica próżniowa
Branże
  • •Drewno
  • •Uniwersalne
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
Thread G1
Thread G2
Thread G3
Spring stroke Z
Product family
Industry sector

1 - 2 z 2 wyników

FSTF G1/2-AG 50

Część nr.: 10.01.02.01012

Króciec sprężysty z dolną sprężyną tłumiącą i elstycznym mocowaniem

Branże: Uniwersalne | Drewno

Suction cup connectionG1/4"-F
alternative suction cup connection
Product familyFSTF
alternative vacuum connection
Spring stroke Z50 (mm)
FSTF G1/2-AG 50 VG

Część nr.: 10.01.02.01013

Króciec sprężysty z dolną sprężyną tłumiącą i elstycznym mocowaniem

Branże: Uniwersalne | Drewno

Suction cup connectionG1/4"-F
alternative suction cup connection
Product familyFSTF
alternative vacuum connection
Spring stroke Z50 (mm)
Shape mounting elementswith anti-rotation guard

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.