Schmalz

Tiges à ressorts FSTF

Course 50 mm

Accéder directement aux produits

Les options de montage variables permettent une adaptation flexible et rapide à l'application

Adaptation à tous les systèmes de profilés en aluminium courants possible grâce à l'option de fixation intégrée

Bloc de guidage et de montage robuste et d'un poids optimisé, en plastique moulé par injection

Composition
  • Bloc de fixation (2) en matière synthétique avec guidage de tige intégré (pas de douille de guidage supplémentaire)
  • Filetage de raccordement pour ventouses (4)
  • Filetage de raccordement pour conduite de vide (1)
  • Ressort amortisseur inférieur (3)
  • Tige poussoir en alliage d’aluminium très résistant avec dispositif anti-blocage comme protection contre une rupture du ressort
  • Montage sur le profil en aluminium à l’aide du kit de fixation « Standard » ou « Confort »
Données techniques
  • Raccord : G1/2"
  • Course : 50 mm
  • Possibilité de fixation variable
  • Conduite du vide intégrée
Secteurs
  • •Bois
  • •Usage général
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Filetage G1
Filetage G2
Filetage G3
Allongement du ressort Z
Famille de produits
Secteurs

1 - 2 de 2 résultats

FSTF G1/2-AG 50

Réf. article: 10.01.02.01012

Tige élastique avec amortissement, compensation de hauteur et support flexible

Secteurs : Usage général | Bois

Connexion de la ventouseG1/4"-F
connexion de la ventouse alternativeG1/2"-M
Famille de produitsFSTF
raccord de vide alternativeG1/4"-F
Allongement du ressort Z50 (mm)
FSTF G1/2-AG 50 VG

Réf. article: 10.01.02.01013

Tige élastique avec amortissement, compensation de hauteur et support flexible

Secteurs : Usage général | Bois

Connexion de la ventouseG1/4"-F
connexion de la ventouse alternativeG1/2"-M
Famille de produitsFSTF
raccord de vide alternativeG1/4"-F
Allongement du ressort Z50 (mm)
Forme de l'éléments de fixationavec blocage anti-rotation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.