Schmalz

Jousimäntä FSTF

Isku 50 mm

Siirry suoraan tuotteisiin

Vaihtelevat asennusvaihtoehdot mahdollistavat joustavan ja nopean sovituksen sovellukseen

Integroidun kiinnitysvaihtoehdon ansiosta se voidaan sovittaa kaikkiin yleisiin alumiiniprofiilijärjestelmiin

Tukeva ja painolle optimoitu ohjain ja kiinnityslista ruiskupuristetusta muovista

Design
  • Muovinen kiinnityslohko (2) integroidulla tappinohjaimella (ei ylimääräistä liukuholkkia)
  • Liitoskierre imukuppeihin (4)
  • Liitäntäkierre alipainejohdolle (1)
  • Alempi vaimennusjousi (3)
  • Työntötanko valmistettu lujasta alumiiniseoksesta ja integroitu esto-laite suojaamaan jousen murtumiselta
  • Asennus "Standard" - tai "Comfort" -asennussarjalla alumiiniprofiiliin
Tekniset tiedot
  • Imukupin liitäntä: G1 / 2 "
  • Isku: 50 mm
  • Säädettävä kiinnitysjärjestelmä
  • Integroitu tyhjiöohjain
Toimialat
  • •Puu
  • •Yleiskäyttö
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
Thread G1
Thread G2
Thread G3
Spring stroke Z
Product family
Toimiala

1 - 2 / 2 tuloksista

FSTF G1/2-AG 50

Osanro: 10.01.02.01012

Spring plunger with damping, height compensation and flexible mounting

Toimialat: Yleiskäyttö | Puu

Suction cup connectionG1/4"-F
alternative suction cup connection
Product familyFSTF
alternative vacuum connection
Spring stroke Z50 (mm)
FSTF G1/2-AG 50 VG

Osanro: 10.01.02.01013

Spring plunger with damping, height compensation and flexible mounting

Toimialat: Yleiskäyttö | Puu

Suction cup connectionG1/4"-F
alternative suction cup connection
Product familyFSTF
alternative vacuum connection
Spring stroke Z50 (mm)
Shape mounting elementswith anti-rotation guard

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.