FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG
부품 번호.: 10.01.10.05696
Spring plunger with both-way damping and height compensation, heavy-duty
산업: 일반
| Spring stroke Z | 75 (mm) |
| Shape mounting elements | Heavy duty 2 spring plunger |
| Utilization design | Mounting section |
| Size | 90x90 |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 150 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| G2 | G1/2"-M |
| G3 | G1/2"-M |
| H | 238.6 mm |
| H1 | 200 mm |
| H2 | 20 mm |
| H3 | 10 mm |
| H4 | 20 mm |
| L | 40.5 mm |
| L3 | 5.6 mm |
| L4 | 11.1 mm |
| LG1 | 14.5 mm |
| LG2 | 10.5 mm |
| LG3 | 14 mm |
| Z (Stroke) | 75 mm |
| For | Mounting section |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Size | 90x90 |
| Weight | 2,900 g |
| Spring rate | 1.07 N/mm |
| Product family | FST-FLEX |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서