VSi V M12-4
부품 번호.: 10.06.02.00570
Universal vacuum and pressure switch with IO-Link function
산업: 일반
| Measuring range [bar] | -1,0 ... 0,0 bar |
| Electrical connection | Male connect M12, 4 pol |
| Indication | LED |
| Protection type IP | IP 65 |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| D | 19.6 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| G2 | M5-F |
| G3 | M12x1-M |
| L | 38 mm |
| L1 | 56 mm |
| LG1 | 8 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Measured medium | Non-aggressive gases; dry, oil-free air |
| Measuring range [bar] | -1,0 ... 0,0 bar |
| Max. overpressure safety | 8 bar |
| Measuring range | -14.5 ... 0.0 psi |
| Max. overpressure safety | 116.03 psi |
| Repeatability | ± 3% of full-scale value |
| Hysteresis | Adjustable |
| Inputs / outputs | 2 digital |
| Switching capacity max. | 100 mA |
| Indication | LED |
| Electrical connection | Male connect M12, 4 pol |
| Connection | G1/8"-M + M5-F |
| Voltage | 10-30V DC |
| Current consumption | 35 mA |
| Protection type IP | IP 65 |
| Operating temperature | 0 ... 50 °C |
| Weight | 12 g |
| Product family | VSI |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
E-Plan 매크로
E-Plan 매크로
관련 문서
관련 문서
소프트웨어
소프트웨어
이 제품에 맞는 소프트웨어는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.
| 관련 문서 | 언어 |
|---|---|
| 영어 | |
| 영어 |