Schmalz

주문 정보

Warning device WN-E is delivered as a ready to connect product.

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

WN-E AKUST -1...0 DC

부품 번호.: 10.07.05.00016

Warning device, acoustic-electronic for monitoring of vacuum systems

Length L82 (mm)
Width B80 (mm)
Height H85 (mm)
Function
Measuring range [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Current typeDirect current
Voltage24V - DC
Cable length Lk3 (m)
Length vacuum tube1.3 (mm)
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
B 80  mm
d 10.4  mm
H 85  mm
L 82  mm
L1 110.5  mm
기술 데이터
속성
Voltage 24V - DC
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동