WN-E AKUST -1...0 DC
Część nr.: 10.07.05.00016
+Waarschuwingsinrichting WN-E AKUST -1...0 DC Warneinrichtung 24VDC +-10%
| Length L | 82 (mm) |
| Width B | 80 (mm) |
| Height H | 85 (mm) |
| Function | |
| Measuring range [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
| Current type | Direct current |
| Voltage | 24V - DC |
| Cable length Lk | 3 (m) |
| Length vacuum tube | 1.3 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 80 mm |
| d | 10,4 mm |
| H | 85 mm |
| L | 82 mm |
| L1 | 110,5 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Voltage | 24V - DC |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja