WN-E AKUST -1...0 DC
Parça no.: 10.07.05.00016
Uyarı cihazı, için akustik-elektronik vakum sistemlerinin izlenmesi
| Uzunluk L | 82 (mm) |
| Genişlik B | 80 (mm) |
| Yükseklik H | 85 (mm) |
| Fonksiyon | akustik olarak |
| Ölçüm aralığı [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
| Mevcut tip | Doğru akım |
| Gerilim | 24V - DC |
| Kablo uzunluğu Lk | 3 (m) |
| Uzunluk vakum tüpü | 1.3 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 80 mm |
| d | 10,4 mm |
| H | 85 mm |
| L | 82 mm |
| L1 | 110,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Gerilim | 24V - DC |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon