Schmalz

Uyarı Cihazları, Sesli-Elektronik WN-E

Ölçüm aralığı -1 bar ila 0 bar

Doğrudan ürünlere gidin

Vakum sisteminin güvenli bir şekilde izlenmesi için elektronik uyarı cihazı

100 dB'lik sesli sinyal, gürültülü ortamlarda bile güvenilir bir şekilde uyarır

Elektrik kesintisi durumunda bile voltaj izleme sayesinde uyarı sinyali duyulur

Anahtarlama noktası müşteriye özel -1 ila 0 bar arasında ayarlanabilir

Tasarım
  • Entegre elektronik vakum şalterli elektronik uyarı cihazı
  • Sağlam, darbeye dayanıklı makrolon muhafaza içine monte edilmiş elektronik parçalar
  • Elektrik bağlantı kablosu ve vakum bağlantısı için hortum, kablo rakoru aracılığıyla doğrudan gövdeye beslenir
Teknik veri
  • İzleme aralığı: -1 ila 0 bar
  • Sesli uyarı sinyali 100 dB
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
Gerilim

2 sonuçtan 1 - 2'si

WN-E AKUST -1...0 DC

Parça no.: 10.07.05.00016

Uyarı cihazı, için akustik-elektronik vakum sistemlerinin izlenmesi

Uzunluk L82 (mm)
Genişlik B80 (mm)
Yükseklik H85 (mm)
Fonksiyonakustik olarak
Ölçüm aralığı [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Mevcut tipDoğru akım
Gerilim24V - DC
Kablo uzunluğu Lk3 (m)
Uzunluk vakum tüpü1.3 (mm)
WN-E AKUST -1...0 AC

Parça no.: 10.07.05.00012

Uyarı cihazı, için akustik-elektronik vakum sistemlerinin izlenmesi

Uzunluk L82 (mm)
Genişlik B80 (mm)
Yükseklik H85 (mm)
Fonksiyonakustik olarak
Ölçüm aralığı [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Mevcut tip1 fazlı AC
Gerilim200-280V - AC
Kablo uzunluğu Lk3 (m)
Uzunluk vakum tüpü1.3 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.