Schmalz

Dispositivos de aviso, acústicos-electrónicos WN-E

Rango de medición de -1 bar a 0 bar

Ir directamente a los productos

Dispositivo de aviso electrónico para la vigilancia segura del sistema de vacío

Una señal acústica de 100 dB avisa de forma fiable también en entornos ruidosos

La señal de alerta suena gracias a la monitorización del voltaje, incluso en caso de fallo la corriente

Punto de conmutación específico del cliente ajustable de -1 a 0 bar

Diseño
  • Dispositivo electrónico de aviso con vacuestato electrónico integrado
  • Electrónica en estable carcasa de plástico de Makrolon resistente a los golpes
  • Cable de conexión eléctrica y tubo flexible para conexión de vacío mediante rácor de cable de entrada directa en la carcasa
Datos técnicos
  • Margen de control: -1 a 0 bar
  • Señal acústica de aviso 100 dBA
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Tensión

1 - 2 de 2 resultados

WN-E AKUST -1...0 DC

N° de artículo: 10.07.05.00016

Dispositivo electrónico-acústico de aviso para el control de sistemasde vacío

Longitud L82 (mm)
Anchura B80 (mm)
Altura H85 (mm)
Función
Margen de medición [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Modelo actualCorriente continua
Tensión24V - DC
Longitud del cable Lk3 (m)
Longitud del tubo de vacío1.3 (mm)
WN-E AKUST -1...0 AC

N° de artículo: 10.07.05.00012

Dispositivo electrónico-acústico de aviso para el control de sistemasde vacío

Longitud L82 (mm)
Anchura B80 (mm)
Altura H85 (mm)
Función
Margen de medición [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Modelo actualCorriente alterna
Tensión200-280V - AC
Longitud del cable Lk3 (m)
Longitud del tubo de vacío1.3 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.