Schmalz

Warning Devices, Audible-Electronic WN-E

Measuring range -1 bar to 0 bar

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Electronic warning device for safe monitoring of the vacuum system

Audible signal with 100 dB warns reliably even in loud environments

Warning signal sounds thanks to voltage monitoring even in case of power failure

Switching point customer-specific adjustable from -1 to 0 bar

Cấu trúc
  • Electronic warning device with integrated electronic vacuum switch
  • Electronics mounted in a robust, impact-resistant macrolon housing
  • Electrical connection cable and hose for vacuum connection fed directly into the housing via cable gland
Thông số kỹ thuật
  • Monitoring range: -1 to 0 bar
  • Audible warning signal with 100 dB
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Voltage

1 - 2 từ 2 kết quả

WN-E AKUST -1...0 AC

Mã sản phẩm: 10.07.05.00012

Warning device, acoustic-electronic for monitoring of vacuum systems

Length L82 (mm)
Width B80 (mm)
Height H85 (mm)
Function
Measuring range [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Current typeA.C. alternating current
Voltage200-280V - AC
Cable length Lk3 (m)
Length vacuum tube1.3 (mm)
WN-E AKUST -1...0 DC

Mã sản phẩm: 10.07.05.00016

Warning device, acoustic-electronic for monitoring of vacuum systems

Length L82 (mm)
Width B80 (mm)
Height H85 (mm)
Function
Measuring range [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Current typeDirect current
Voltage24V - DC
Cable length Lk3 (m)
Length vacuum tube1.3 (mm)

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.