Schmalz

Urządzenia ostrzegawcze, akustyczno-elektroniczne WN-E

Zakres pomiarowy -1 bar do 0 bar

Przejdź bezpośrednio do produktów

Elektroniczne urządzenie ostrzegawcze do bezpiecznego monitorowania systemu podciśnieniowego

Sygnał akustyczny o natężeniu 100 dB ostrzega niezawodnie nawet w głośnym otoczeniu

Sygnał ostrzegawczy dzięki kontroli napięcia nawet w przypadku zaniku zasilania

Punkt przełączania dostosowany do potrzeb klienta regulowany od -1 do 0 barów

Projekt
  • Elektroniczne urządzenie ostrzegawcze z wbudowanym elektronicznym przełącznikiem podciśnienia
  • Elektronika w stabilnej obudowie z tworzywa sztucznego wykonanej z odpornego na uderzenia Makrolonu
  • Elektryczny przewód przyłączeniowy i wąż do podłączenia próżniowego prowadzony bezpośrednio do obudowy przez dławnicę kablową
Dane techniczne
  • Zakres monitorowania: -1 do 0 bar
  • Akustyczny sygnał ostrzegawczy o poziomie 100 dB
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
Voltage

1 - 2 z 2 wyników

WN-E AKUST -1...0 AC

Część nr.: 10.07.05.00012

Warning device, acoustic-electronic for monitoring of vacuum systems

Length L82 (mm)
Width B80 (mm)
Height H85 (mm)
Function
Measuring range [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Current typeA.C. alternating current
Voltage200-280V - AC
Cable length Lk3 (m)
Length vacuum tube1.3 (mm)
WN-E AKUST -1...0 DC

Część nr.: 10.07.05.00016

+Waarschuwingsinrichting WN-E AKUST -1...0 DC Warneinrichtung 24VDC +-10%

Length L82 (mm)
Width B80 (mm)
Height H85 (mm)
Function
Measuring range [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Current typeDirect current
Voltage24V - DC
Cable length Lk3 (m)
Length vacuum tube1.3 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.