Schmalz

Alarmsystemen, akoestisch-elektronisch WN-E

Meetbereik -1 bar tot 0 bar

Ga direct naar de producten

Elektronisch waarschuwingssysteem voor een veilige bewaking van het vacuümsysteem

Akoestisch signaal met 100 dB waarschuwt betrouwbaar, zelfs in luidruchtige omgevingen

Waarschuwingssignaal klinkt dankzij spanningsbewaking, zelfs bij stroomuitval

Schakelpunt klantspecifiek instelbaar van -1 tot 0 bar

Ontwerp
  • Elektronisch waarschuwingsapparaat met geïntegreerde elektronische vacuümschakelaar
  • Elektronica in stabiele kunststofbehuizing van slagvast Makrolon
  • Elektrische aansluitkabel en slang voor de vacuümaansluiting leiden rechtstreeks naar de behuizing via de kabelwartel
Technische gegevens
  • Bewakingsbereik: -1 tot 0 bar
  • Akoestisch waarschuwingssignaal met 100 dB
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
Voltage

1 - 2 van 2 resultaten

WN-E AKUST -1...0 DC

Onderdeelnr.: 10.07.05.00016

Waarschuwingsinrichting akoestisch-elektronisch voor de controle van vacuümsystemen

Length L82 (mm)
Width B80 (mm)
Height H85 (mm)
Function
Measuring range [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Current typeDirect current
Voltage24V - DC
Cable length Lk3 (m)
Length vacuum tube1.3 (mm)
WN-E AKUST -1...0 AC

Onderdeelnr.: 10.07.05.00012

Waarschuwingsinrichting akoestisch-elektronisch voor de controle van vacuümsystemen

Length L82 (mm)
Width B80 (mm)
Height H85 (mm)
Function
Measuring range [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Current typeA.C. alternating current
Voltage200-280V - AC
Cable length Lk3 (m)
Length vacuum tube1.3 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.