Schmalz

Äänihälytimet, akustisesti elektroniset WN-E

Mittausalue -1 bar - 0 bar

Siirry suoraan tuotteisiin

Elektroninen varoituslaite tyhjiöjärjestelmän turvallista valvontaa varten

100 dB: n äänimerkki varoittaa turvallisesti myös meluisassa ympäristössä

Varoitusääni kuuluu jännitteen valvonnan ansiosta myös sähkökatkoksen yhteydessä

Kytkentäpiste säädettävissä -1 - 0 bar

Design
  • Elektroninen varoituslaite integroidulla elektronisella alipainekytkimellä
  • Elektroniikka tukevassa muovikotelossa, joka on valmistettu iskunkestävästä Makrolonista
  • Sähköliitäntäkaapeli ja alipaineliitäntäletku johtavat suoraan koteloon kaapeliläpiviennin kautta
Tekniset tiedot
  • Valvonta-alue: -1 - 0 bar
  • Akustinen varoitussignaali, 100 dB
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti

Suodata tulokset

Voltage

1 - 2 / 2 tuloksista

WN-E AKUST -1...0 AC

Osanro: 10.07.05.00012

Warning device, acoustic-electronic for monitoring of vacuum systems

Length L82 (mm)
Width B80 (mm)
Height H85 (mm)
Function
Measuring range [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Current typeA.C. alternating current
Voltage200-280V - AC
Cable length Lk3 (m)
Length vacuum tube1.3 (mm)
WN-E AKUST -1...0 DC

Osanro: 10.07.05.00016

Warning device, acoustic-electronic for monitoring of vacuum systems

Length L82 (mm)
Width B80 (mm)
Height H85 (mm)
Function
Measuring range [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Current typeDirect current
Voltage24V - DC
Cable length Lk3 (m)
Length vacuum tube1.3 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.