Schmalz

Dispositivi di allarme, acustico-elettronico WN-E

Campo di misura da -1 bar a 0 bar

Vai direttamente ai prodotti

Dispositivo di allarme elettronico per il monitoraggio sicuro del sistema di vuoto

Il segnale acustico con 100 dB avverte in modo affidabile anche in ambienti rumorosi

Il segnale di allarme suona grazie al monitoraggio della tensione anche in caso di mancanza di corrente

Punto di commutazione specifico del cliente regolabile da -1 a 0 bar

Struttura
  • Dispositivo di allarme elettronico con vacuostato elettronico integrato
  • Sistema elettronico in scatola in plastica stabile in macrolon resistente agli urti
  • Cavo di connessione elettrico e tubo flessibile per l’attacco vuoto mediante raccordo cavi direttamente nell’alloggiamento
Dati tecnici
  • Ambito di monitoraggio: da -1 a 0 bar
  • Segnale di allarme acustico con 100 dB
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
Tensione

1 - 2 da 2 risultati

WN-E AKUST -1...0 DC

Numero articolo: 10.07.05.00016

Dispositivo di allarme acustico-elettronico per il controllo dei sistemi a vuoto

Lunghezza L82 (mm)
Larghezza B80 (mm)
Altezza H85 (mm)
Funzione
Campo di misura [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Tipo attualeCorrente continua
Tensione24V - DC
Lunghezza del cavo Lk3 (m)
Lunghezza del tubo vuoto1.3 (mm)
WN-E AKUST -1...0 AC

Numero articolo: 10.07.05.00012

Dispositivo di allarme acustico-elettronico per il controllo dei sistemi a vuoto

Lunghezza L82 (mm)
Larghezza B80 (mm)
Altezza H85 (mm)
Funzione
Campo di misura [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Tipo attualecorrente alternata
Tensione200-280V - AC
Lunghezza del cavo Lk3 (m)
Lunghezza del tubo vuoto1.3 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.