Schmalz

Systèmes d'alarme, acoustiques électroniques WN-E

Plage de réglage de -1 bar à 0 bar

Accéder directement aux produits

Alarme sonore électronique pour une surveillance sûre du système de vide

Une alarme sonore efficace de 100 dB alerte, même dans des environnements bruyants

Une alarme sonore retentit grâce à la surveillance de la tension intégrée, fonctionne même en cas de panne de courant

Point de commutation réglable selon les besoins du clients, entre -1 à 0 bar

Composition
  • Alarme électronique avec vacuostat électronique intégré
  • Circuit électronique dans un boîtier robuste en macrolon résistant aux coups
  • Câble de raccordement électronique et tuyau pour le raccordement de vide par presse-étoupe directement en le carter
Données techniques
  • Plage de contrôle : -1 à 0 bar
  • Signal d'avertissement sonore avec 100 dB
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Tension

1 - 2 de 2 résultats

WN-E AKUST -1...0 DC

Réf. article: 10.07.05.00016

Alarme acoustique électronique pour la surveillance de systèmes de vide

Longueur L82 (mm)
Largeur B80 (mm)
Hauteur H85 (mm)
Fonction
Plage de mesure [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Type actuelCourant continu
Tension24V - DC
Longueur du câble Lk3 (m)
Longueur du tube vide1.3 (mm)
WN-E AKUST -1...0 AC

Réf. article: 10.07.05.00012

Alarme acoustique électronique pour la surveillance de systèmes de vide

Longueur L82 (mm)
Largeur B80 (mm)
Hauteur H85 (mm)
Fonction
Plage de mesure [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Type actuelcourant alternatif
Tension200-280V - AC
Longueur du câble Lk3 (m)
Longueur du tube vide1.3 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.