Schmalz

경고 장치, 음향 전자 WN-E

측정 범위 -1 bar ~ 0 bar

제품으로 바로 이동

진공 시스템의 안전한 모니터링을위한 전자 경고 장치

100dB의 음향 신호는 시끄러운 환경에서도 안전하게 경고합니다.

정전시에도 전압 모니터링으로 경고 신호음

-1에서 0 bar까지 조절 가능한 스위칭 포인트

디자인
  • 통합 전자 진공 스위치가있는 전자 경고 장치
  • 충격에 강한 Makrolon으로 만든 견고한 플라스틱 하우징의 전자 장치
  • 진공 연결 용 전기 연결 케이블 및 호스는 케이블 글 랜드를 통해 하우징으로 직접 연결됩니다.
기술 데이터
  • 모니터링 범위 : -1 ~ 0 bar
  • 100dB의 음향 경고 신호
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Voltage

결과 2 중 1 - 2개

WN-E AKUST -1...0 AC

부품 번호.: 10.07.05.00012

Warning device, acoustic-electronic for monitoring of vacuum systems

Length L82 (mm)
Width B80 (mm)
Height H85 (mm)
Function
Measuring range [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Current typeA.C. alternating current
Voltage200-280V - AC
Cable length Lk3 (m)
Length vacuum tube1.3 (mm)
WN-E AKUST -1...0 DC

부품 번호.: 10.07.05.00016

Warning device, acoustic-electronic for monitoring of vacuum systems

Length L82 (mm)
Width B80 (mm)
Height H85 (mm)
Function
Measuring range [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Current typeDirect current
Voltage24V - DC
Cable length Lk3 (m)
Length vacuum tube1.3 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.