Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SET PXT 80 9409-1 2LT YASKAWA

부품 번호.: 10.01.49.00029

경량 로봇에 연결하기 위한 완전형 플랜지

Utilization designModular gripper system
Dmk80 (mm)
Number of longitudinal beams2
forYASKAWA
Typehc20dt
StandardDIN EN ISO 9409-1
Weight385.7 (g)
디자인 데이터
Design image
속성
B 131  mm
d 8  mm
Dmk 80  mm
G1 M8-M
H 34  mm
L 85  mm
기술 데이터
속성
Number of longitudinal beams 2
for YASKAWA
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동