SET PXT 80 9409-1 2LT YASKAWA
Číslo dílu.: 10.01.49.00029
Complete flange for connection to lightweight robots
Utilization design | Modular gripper system |
Dmk | 80 (mm) |
Number of longitudinal beams | 2 |
for | YASKAWA |
Type | hc20dt |
Standard | DIN EN ISO 9409-1 |
Weight | 385.7 (g) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci

Atribut | Wert |
---|---|
B | 131 mm |
d | 8 mm |
Dmk | 80 mm |
G1 | M8-M |
H | 34 mm |
L | 85 mm |
Technické údaje
Technické údaje
Atribut | Wert |
---|---|
Number of longitudinal beams | 2 |
for | YASKAWA |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace