Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

FLAN-PL 13.5x6.6x4.6 KU VS

부품 번호.: 10.06.02.00303

Flange plate

Length L13.5 (mm)
Width B6.6 (mm)
Height H4.6 (mm)
Utilization designVacuum switch
디자인 데이터
Design image
속성
B 6.6  mm
B2 2.5  mm
d 2.7  mm
H 4.6  mm
L 13.5  mm
L2 2.25  mm
X1 9  mm
기술 데이터
속성
Measuring range bar
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동