Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

FLAN-PL 13.5x6.6x4.6 KU VS

Część nr.: 10.06.02.00303

Flange plate

Length L13.5 (mm)
Width B6.6 (mm)
Height H4.6 (mm)
Utilization designVacuum switch
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 6,6  mm
B2 2,5  mm
d 2,7  mm
H 4,6  mm
L 13,5  mm
L2 2,25  mm
X1 9  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Measuring range bar
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka