Schmalz

액세서리 VS-V/P-W-D-K(-3C-D)

필터 결과

Measuring range
산업 분야

결과 5 중 1 - 5개

EINB-RAx33.8x35.4 VS

부품 번호.: 10.06.02.00426

Mounting frame

Width B33.8 (mm)
Height H35.4 (mm)
Utilization designVacuum switch
EINB-RAx8.5x30 VS

부품 번호.: 10.06.02.00427

Mounting frame

Width B8.5 (mm)
Height H30 (mm)
Utilization designVacuum switch
BEF-WIN 20x43.5x29.5 1.5

부품 번호.: 10.06.02.00685

Mounting bracket

Width B20 (mm)
Height H43.5 (mm)
Length L29.5 (mm)
Wall thickness s1.5 (mm)
BEF-WIN 30x43.5x29.5 1.5

부품 번호.: 10.06.02.00686

Mounting bracket

Width B30 (mm)
Height H43.5 (mm)
Length L29.5 (mm)
Wall thickness s1.5 (mm)
BEF-WIN 13x50x31 1.6 VS

부품 번호.: 10.06.02.00425

Mounting bracket

Length L31 (mm)
Width B13 (mm)
Height H50 (mm)
Wall thickness s1.6 (mm)
Utilization designVacuum switch

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동