EINB-RAx33.8x35.4 VSRéf. article: 10.06.02.00426Cadre d'installationLargeur B33.8 (mm)Hauteur H35.4 (mm)Construction de l'utilisationPressostat et vacuostatAfficher plusAfficher moins
BEF-WIN 20x43.5x29.5 1.5Réf. article: 10.06.02.00685Equerre de fixationLargeur B20 (mm)Hauteur H43.5 (mm)Longueur L29.5 (mm)Épaisseur de la paroi s1.5 (mm)Afficher plusAfficher moins
BEF-WIN 30x43.5x29.5 1.5Réf. article: 10.06.02.00686Equerre de fixationLargeur B30 (mm)Hauteur H43.5 (mm)Longueur L29.5 (mm)Épaisseur de la paroi s1.5 (mm)Afficher plusAfficher moins
BEF-WIN 13x50x31 1.6 VSRéf. article: 10.06.02.00425Equerre de fixationLongueur L31 (mm)Largeur B13 (mm)Hauteur H50 (mm)Épaisseur de la paroi s1.6 (mm)Construction de l'utilisationPressostat et vacuostatAfficher plusAfficher moins
EINB-RAx8.5x30 VSRéf. article: 10.06.02.00427Cadre d'installationLargeur B8.5 (mm)Hauteur H30 (mm)Construction de l'utilisationPressostat et vacuostatAfficher plusAfficher moins