GP 3 SCP 10..15
부품 번호.: 10.02.02.00913
Compressed air distributor for use as a manifold and for building ejector blocks
Number of connections | 3 |
Length L | 85 (mm) |
Width B | 30 (mm) |
Height H | 34 (mm) |
디자인 데이터
디자인 데이터

속성 | 값 |
---|---|
B | 30 mm |
G1 | G1/4"-F |
H | 34 mm |
H2 | 5 mm |
d | 4.5 mm |
L | 85 mm |
Y1 | 20 mm |
Y2 | 20 mm |
X1 | 75 mm |
X2 | 75 mm |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서