GP 3 SCP 10..15
Osanro: 10.02.02.00913
Compressed air distributor for use as a manifold and for building ejector blocks
Number of connections | 3 |
Length L | 85 (mm) |
Width B | 30 (mm) |
Height H | 34 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 30 mm |
G1 | G1/4"-F |
H | 34 mm |
H2 | 5 mm |
d | 4,5 mm |
L | 85 mm |
Y1 | 20 mm |
Y2 | 20 mm |
X1 | 75 mm |
X2 | 75 mm |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi