GP 3 SCP 10..15
Parça no.: 10.02.02.00913
Manifold olarak kullanım ve ejektör blokları oluşturmak için basınçlı hava dağıtıcısı
Bağlantı sayısı | 3 |
Uzunluk L | 85 (mm) |
Genişlik B | 30 (mm) |
Yükseklik H | 34 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 30 mm |
G1 | G1/4"-F |
H | 34 mm |
H2 | 5 mm |
d | 4,5 mm |
L | 85 mm |
Y1 | 20 mm |
Y2 | 20 mm |
X1 | 75 mm |
X2 | 75 mm |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon