Schmalz

벨로우즈 흡착 패드 SPB1 (1.5 배)

10mm ~ 80mm의 흡입 면적 (Ø)

제품으로 바로 이동

골판지 상자 및 본질적으로 안정적인 포장에 최적으로 Sucker 씰링

동적 프로세스에서 흡입 그리퍼의 높은 고유 안정성

씰링 립과 접힘 사이의 잠금 요소로 흡입 컵이 움직이지 못함

유효 흡입면이 넓어 크기가 작고 흡입력이 높음

소재 Elastodur ED-65는 마모를 최소화합니다 (NBR보다 수명이 약 3 배 길어짐)

디자인
  • 1.5 접 히고 부드럽고 유연한 밀봉 립이있는 원형 벨로우즈 흡입 컵 SPB1 (1)
  • 내마모성 소재 Elastodur ED-65
  • 1- 파트, 플러그인 연결 요소로 최대 직경 30mm
  • 2- 파트 연결 요소가있는 직경 40mm부터 : 기계 측 구성품 (2)과 흡입 측 구성품 (3)으로 구성됩니다.
  • 프리 필터로서의 클립 인 필터 스크린 (4)
  • 외부 나사산이있는 연결 요소는 고정 나사산에 통합 씰이 장착되어 있습니다.
기술 데이터
  • 직경 : 10 ~ 80mm
  • 재질 : ED
  • 모듈 식 연결 요소
산업
  • 포장
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Size
Number of folds
Suction cup material
Product family
Height H
Spring stroke Z
Thread G1
산업 분야

결과 2 중 1 - 2개

SPB1 20 ED-65 G1/8-AG

부품 번호.: 10.01.06.03492

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Size20
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/8"-M
Number of folds1.5
SPB1 30 ED-65 G1/8-AG

부품 번호.: 10.01.06.03496

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Size30
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/8"-M
Number of folds1.5

제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동