Schmalz

Ventouses à soufflets SPB1 (1,5 soufflets)

Surface d'aspiration (Ø) de 10 mm à 80 mm

Accéder directement aux produits

La ventouse se fixe et soulève de manière optimale les boîtes en carton et les emballages rigides.

Grande stabilité de la ventouse dans les processus dynamiques.

Les éléments d'espacement entre le joint d'étanchéité et le soufflet empêchent la ventouse de se déplacer.

Puissance d'aspiration supérieure pour un format de pièces réduit grâce à une grande surface d'aspiration

Le matériau Elastodur ED-65 minimise l'usure (durée de vie environ 3 fois plus élevée qu'avec le NBR)

Composition
  • Ventouse ronde à soufflet SPB1 (1) avec 1,5 soufflets et lèvre d'étanchéité souple et flexible
  • Matière résistante à l'usure Elastodur ED-65
  • Avec élément de fixation jusqu'au diamètre de 30 mm
  • Avec un insert constitué de 2 éléments (à partir d'un diamètre de 40mm), l'un côté machine (1) l'autre côté aspiration (3) pour faciliter le remplacement de la ventouse
  • Tamis de filtrage (4) à clipser pour le pré-filtrage
Données techniques
  • Diamètre : de 10 à 80 mm
  • Matière : ED
  • Elément de fixation modulaire
Secteurs
  • Le conditionnement
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Taille
Nombre de soufflets
Matière de la ventouse
Famille de produits
Hauteur H
Allongement du ressort Z
Filetage G1
Secteurs

1 - 10 de 23 résultats

SPB1 10 ED-65 M5-AG

Réf. article: 10.01.06.03489

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales

Taille10
Matière de la ventouseElastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]65 (Shore A)
Filetage G1M5-M
Nombre de soufflets1.5
SPB1 10 ED-65 M5-IG

Réf. article: 10.01.06.03568

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales

Taille10
Matière de la ventouseElastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]65 (Shore A)
Filetage G1M5-F
Nombre de soufflets1.5
SPB1 15 ED-65 G1/8-AG

Réf. article: 10.01.06.03490

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales

Taille15
Matière de la ventouseElastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]65 (Shore A)
Filetage G1G1/8"-M
Nombre de soufflets1.5
SPB1 15 ED-65 G1/8-IG

Réf. article: 10.01.06.03491

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales

Taille15
Matière de la ventouseElastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]65 (Shore A)
Filetage G1G1/8"-F
Nombre de soufflets1.5
SPB1 20 ED-65 G1/8-AG

Réf. article: 10.01.06.03492

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales

Taille20
Matière de la ventouseElastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]65 (Shore A)
Filetage G1G1/8"-M
Nombre de soufflets1.5
SPB1 50 ED-65 G1/4-AG

Réf. article: 10.01.06.03500

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales

Taille50
Matière de la ventouseElastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]65 (Shore A)
Filetage G1G1/4"-M
Nombre de soufflets1.5
SPB1 60 ED-65 G1/4-AG

Réf. article: 10.01.06.03502

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales

Taille60
Matière de la ventouseElastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]65 (Shore A)
Filetage G1G1/4"-M
Nombre de soufflets1.5
SPB1 20 ED-65 G1/8-IG

Réf. article: 10.01.06.03493

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales

Taille20
Matière de la ventouseElastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]65 (Shore A)
Filetage G1G1/8"-F
Nombre de soufflets1.5
SPB1 40 ED-65 G1/4-AG

Réf. article: 10.01.06.03498

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales

Taille40
Matière de la ventouseElastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]65 (Shore A)
Filetage G1G1/4"-M
Nombre de soufflets1.5
SPB1 25 ED-65 G1/8-AG

Réf. article: 10.01.06.03494

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales

Taille25
Matière de la ventouseElastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]65 (Shore A)
Filetage G1G1/8"-M
Nombre de soufflets1.5

Recommandations de produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier