Schmalz

Ventosas de fuelle SPB1 (1,5 pliegues)

Superficie de ventosa (Ø) de 10 mm a 80 mm

Ir directamente a los productos

La ventosa se sella de forma óptima en las cajas de cartón y en los embalajes rígidos

Alta estabilidad intrínseca de la ventosa en procesos dinámicos

Los elementos de separación entre el labio sellador y el pliegue impiden que la ventosa se mueva

Gran potencia de aspiración con dimensiones reducidas gracias a la gran superficie de aspiración efectiva

El material Elastodur ED-65 minimiza el desgaste (vida útil aprox. 3 veces mayor que con el NBR)

Diseño
  • Ventosa de fuelle redonda SPB1 (1) con 1,5 pliegues y labio sellador suave y flexible
  • Material Elastodur ED-65 resistente al desgaste
  • Hasta un diámetro de 30 mm, con elemento de conexión de encaje
  • A partir de diámetro de 40 mm con elemento integrador de dos piezas: compuesto de componente para el lado de la máquina (2) y componente para el lado de aspiración (3)
  • Tamiz filtrante (4) de fijación a clip como filtro previo
  • Todos los elementos adaptadores con rosca exterior están equipados con una junta anular integrada
Datos técnicos
  • Diámetro: 10 a 80 mm
  • Material: ED
  • Elemento de conexión modular
Industrias
  • Envases
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Tamaño
Número de pliegues
Material de ventosa
Familia de productos
Altura H
Recorrido de resorte Z
Rosca G1
Sectores

1 - 10 de 23 resultados

SPB1 10 ED-65 M5-AG

N° de artículo: 10.01.06.03489

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales

Tamaño10
Material de ventosaElastodur ED
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)
Rosca G1M5-MA
Número de pliegues1.5
SPB1 10 ED-65 M5-IG

N° de artículo: 10.01.06.03568

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales

Tamaño10
Material de ventosaElastodur ED
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)
Rosca G1M5-HE
Número de pliegues1.5
SPB1 15 ED-65 G1/8-AG

N° de artículo: 10.01.06.03490

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales

Tamaño15
Material de ventosaElastodur ED
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)
Rosca G1G1/8"-MA
Número de pliegues1.5
SPB1 15 ED-65 G1/8-IG

N° de artículo: 10.01.06.03491

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales

Tamaño15
Material de ventosaElastodur ED
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)
Rosca G1G1/8"-HE
Número de pliegues1.5
SPB1 20 ED-65 G1/8-AG

N° de artículo: 10.01.06.03492

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales

Tamaño20
Material de ventosaElastodur ED
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)
Rosca G1G1/8"-MA
Número de pliegues1.5
SPB1 20 ED-65 G1/8-IG

N° de artículo: 10.01.06.03493

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales

Tamaño20
Material de ventosaElastodur ED
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)
Rosca G1G1/8"-HE
Número de pliegues1.5
SPB1 25 ED-65 G1/8-AG

N° de artículo: 10.01.06.03494

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales

Tamaño25
Material de ventosaElastodur ED
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)
Rosca G1G1/8"-MA
Número de pliegues1.5
SPB1 25 ED-65 G1/8-IG

N° de artículo: 10.01.06.03495

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales

Tamaño25
Material de ventosaElastodur ED
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)
Rosca G1G1/8"-HE
Número de pliegues1.5
SPB1 30 ED-65 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.06.04530

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales

Tamaño30
Material de ventosaElastodur ED
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)
Rosca G1G1/4"-MA
Número de pliegues1.5
SPB1 30 ED-65 G1/8-AG

N° de artículo: 10.01.06.03496

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales

Tamaño30
Material de ventosaElastodur ED
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)
Rosca G1G1/8"-MA
Número de pliegues1.5

Recomendaciones de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta