벨로우즈 흡입 패드 SPB2f (2.5 배)
15mm ~ 50mm의 흡입 영역 (Ø)
FDA 준수 실리콘 SI로 직접 식품 접촉 가능
통합 된 백 안정 장치는 얇고 부드러운 필름이 들어가는 것을 방지합니다.
고속에서도 안전한 그립과 안정성을 위해 2.5 겹으로 강화 된 본체
공칭 직경이 크면 짧은 사이클 시간 동안 대량의 유량이 가능합니다.
디자인
디자인

- 2.5 접힘 (3)이있는 벨로우즈 흡입 컵 SPB2f와 분할 된 유동 라멜라 및 통합 백 안정기가있는 부드럽고 유연한 밀봉 립
- 대량 유량을위한 매우 큰 샤프트 직경
- 추가적인 안정성을 위해 특별히 강화 된 흡입 벨로우즈
- Schmalz 연결 요소 SC (1)를 사용한 설치 또는 기계 측면의 파이프 (4)에 직접 연결하고 호스 클립으로 고정하여
- 수나사가있는 모든 연결 요소 SC에는 통합 실링 링이 장착되어 있습니다.
- 프리 필터로 선택적인 삽입 체 (2)
기술 데이터
기술 데이터
- 직경 : 15 ~ 50mm
- 재료 : SI (식품 부문에서 사용)
산업
산업
- •포장