Schmalz

Przyssawki mieszkowe SPB2f (2,5 fałdy)

Powierzchnia ssąca (Ø) od 15 mm do 50 mm

Silikon SI zgodny z FDA umożliwia bezpośredni kontakt z żywnością

Zintegrowany stabilizator worka zapobiega wciąganiu nawet cienkich i miękkich folii

Wzmocniony korpus podstawy z 2,5-krotnym składaniem zapewnia pewny chwyt i stabilność nawet przy dużych prędkościach

Duża średnica nominalna umożliwia uzyskanie dużych przepływów objętościowych dla krótkich czasów cyklu

Projekt
  • Mieszkowa ssawka SPB2f z 2,5 fałdami (3) i miękką, elastyczną wargą uszczelniającą z segmentowymi lamelami przepływowymi i zintegrowanym stabilizatorem workowym
  • Bardzo duża średnica wału dla dużych przepływów objętościowych
  • Specjalnie wzmocnione mieszki ssące dla dodatkowej stabilności
  • Montaż za pomocą elementu łączącego Schmalz SC (1); alternatywnie poprzez bezpośrednie połączenie z rurą (4) dostarczoną po stronie maszyny i zamocowanie za pomocą klipsa na wąż
  • Wszystkie elementy łączące SC z gwintem zewnętrznym są wyposażone w zintegrowany pierścień uszczelniający
  • Opcjonalny ekran do wkładania jako filtr wstępny (2)
Dane techniczne
  • średnica: 15 do 50 mm
  • Materiał: SI (zastosowanie w przemyśle spożywczym)
Branże
  • Opakowanie
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Polska

Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

DokumentyJęzyk
Język angielski

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka